EV221BW, Funkcija: NO, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM
132U100331
Soglasje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Število načinov: 2/2
132U100331
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delnavelikosti šobe [in] | 3/8 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.100 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 145.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 1.450 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | NO |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime programa delov | EV221BW 10 - 22 |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Slightly aggressive media |
| Maks. delovni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 80 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 176 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 217.5 psig |
| Material | Eco brass |
| Material Description | Valve EV221BW 10BE G 12E NO000 BB230AS |
| Material priključkov | DZR Eco brass, CW724R |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 50 ms |
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 300 ms |
| Oznaka vrste | EV221BW 10 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pogon | BW |
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Poraba energije [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| Specifikacijski ključ | EV221BW10BE G12E NO000 BB230AS |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 90 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 194 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -22 °F |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | EPDM |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.53 in |
| Velikost priključka [in] | 1/2 |
| Velikost šobe [mm] | 10.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 1.750 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV221BW |
| Vrsta priključka | G |
| Vrsta tuljave | BB230AS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.58 Kilogram |
| Neto masa | 0.54 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5715162889992 |