Danfoss logo
Solenoid valve, EV221BW, G, 3/8, EPDM, NC 132U1000

EV221BW, Funkcija: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

132U1000

Soglasje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]3/8 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.100 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]4.450 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime programa delovEV220BW 10 - 22
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Količina v pakiranju20 kos
Komentarji o toleranci medijaSlightly aggressive media
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]176 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]217.5 psig
MaterialEco brass
Material DescriptionValve EV221BW 10BE G 38E NC000
Material priključkovEco brass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]50 ms
Karakteristika
Vrednost
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]300 ms
Oznaka vrsteEV221BW 10
PogonBW
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaDrinking Water&Heating ECO/SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeACSPZHRISESINTEFWRAS
Specifikacijski ključEV221BW 10BE G 38E NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]90 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]194 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialEPDM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]3/8
Velikost šobe [mm]10.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]1.750 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]1.500 m³/h
Vrsta izdelkaEV221BW
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.342 Kilogram
Neto masa0.321 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428544276