Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S, 10 G14

EV220S, Funkcija: NO, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM

042U6108

Soglasje: c UL us; WRAS, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]1/4 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.200 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]2.900 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaNO
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV220S
Ime programa delovEV220S
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju15 kos
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]217.5 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV220S 10B G 14E NO000
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]50 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]300 ms
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteEV220S 10
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonS
Pogonskisistem [mm]9.0 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaWater & Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeWRASc UL us
Specifikacijski ključEV220S 10B G 14E NO000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Št. dokumenta SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialEPDM
Velikost pogona9 mm clip-on S
Velikost pogona[in]0.35 in
Velikost priključka [in]1/4
Velikost šobe [mm]10.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]1.850 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]1.600 m³/h
Vrsta izdelkaEV220S
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.317 Kilogram
Neto masa0.161 Kilogram
Volume0.338 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162301395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm