EV224B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h
032U841921
Material: Medenina, Število načinov: 2/2
032U841921
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delnavelikosti šobe [in] | 5/8 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 580.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 40.000 bar |
| Električni priključek | Terminal box Pg 13.5 |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NO |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EV224B NO - solenoid valve |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Air with/without mineral oilAir with/without synthetic oil |
| Maks. delovni tlak [bar] | 40.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 580 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 60.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 870.0 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS |
| Material priključkov | Brass |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Možnost tuljave | Clip-on |
| Napajalna napetost [V] AC | 110 V |
| Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 110 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 110 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanje | Optional Equalization orifice |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | EV224B 15 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | B |
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Poraba energije [W] 50 Hz | 15.0 W |
| Poraba energije [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Compressed air |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Specifikacijski ključ | EV224B 15B G12F NO000 BE110CS |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 60 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 140 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
| Št. dokumenta SCIP | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | FKM |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.53 in |
| Velikost priključka [in] | 1/2 |
| Velikost šobe [mm] | 15.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV224B |
| Vrsta priključka | G |
| Vrsta tuljave | BE |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.051 Kilogram |
| Neto masa | 0.977 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |