Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

EV224B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U838132

Soglasje: DNVGL-CG-0339, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]5/8 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]580.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]4.350 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]40.000 bar
Električni priključekTerminal box Pg 13.5
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaNO
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV224B NO - solenoid valve
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Komentarji o toleranci medijaAir with/without mineral oilAir with/without synthetic oil
Maks. delovni tlak [bar]40.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]580 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]60.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]870.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Možnost tuljaveClip-on
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 50 Hz Min [V]220 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V]220 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanjeOptional Equalization orifice
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteEV224B 15
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Poraba energije [W] 50 Hz17.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz14.0 W
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaCompressed air
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEDNVGL-CG-0339
Specifikacijski ključEV224B 15B G 12N NO000 BE230CS
Srednje območje temperature [°C] [Maks]60 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]140 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIPe29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialNBR
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1/2
Velikost šobe [mm]15.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]4.600 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]4.000 m³/h
Vrsta izdelkaEV224B
Vrsta priključkaG
Vrsta tuljaveBE
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.06 Kilogram
Neto masa0.998 Kilogram
Volume1.295 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428970990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm