Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B 032U811402

EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h

032U812729

Soglasje: DNVGL-CG-0339, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]1/8 in
DelovanjeDirect-operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Električni priključekSpade DIN 43650-A
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Frekvenca [Hz]60 Hz
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Ime programa delovEV210B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral media
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]176 °F
Maksimalni testni tlak [bar]16.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]232.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV210B 3B G 14T NC000 BA220B
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]220 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]20 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]20 ms
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteEV210B 3
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Poraba energije [W] 60 Hz11.0 W
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaOil,Comp.Air,Vacuum
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEDNVGL-CG-0339
Specifikacijski ključEV210B 3B G 14T NC000 BA220B
Srednje območje temperature [°C] [Maks]140 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]284 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialPTFE
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1/4
Velikost šobe [mm]3.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.350 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.300 m³/h
Vrsta izdelkaEV210B
Vrsta priključkaG
Vrsta tuljaveBA
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.434 Kilogram
Neto masa0.415 Kilogram
Volume0.88 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428048644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm