EV220X, G, 1, 11 m³/h, EPDM
032U7192
Material: Medenina, Število načinov: 2/2
032U7192
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Delnavelikosti šobe [in] | 1 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 145.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Funkcija | External control |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EV220X |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 232 psig |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 80 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 176 °F |
| Material | Medenina |
| Material Description | Valve EV220X 25B G 1E EC000 |
| Material priključkov | Brass |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | EV220X 25 |
| Pogon | X |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Priporočila glede medija | Water & Brine |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacijski ključ | EV220X 25B G 1E UN000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 120 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 248 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -22 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | EPDM |
| Velikost pogona | No system |
| Velikost priključka [in] | 1 |
| Velikost šobe [mm] | 25.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 12.700 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV220X |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.43 Kilogram |
| Neto masa | 1.368 Kilogram |
| Volume | 1.227 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423062492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |