Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

EV210B, Funkcija: NC, NPT, 1/4, 0.08 m³/h

032U6502

Soglasje: DNVGL-CG-0339; UA, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]1/16 in
DelovanjeDirect-operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]284.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]19.580 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcijaNC
Height (EF000040)96
Housing material (EF001596)Brass
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Ime programa delovEV210B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju20 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral media
Maks. delovni tlak [bar]34.5 bar
Maks. delovni tlak [psig]500 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]50.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]725.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV210B 1.5B N 14F NC000
Material priključkovBrass
Material quality (EF001257)Other
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Karakteristika
Vrednost
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]10 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]20 ms
Oznaka vrsteEV210B 1.5
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaOil,Comp.Air,Vacuum
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeDNVGL-CG-0339UA
Specifikacijski ključEV210B 1.5B N 14F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]90 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]194 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Število načinov2/2
Surface protection (EF000139)Other
Tesnilni materialFKM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1/4
Velikost šobe [mm]1.50 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.090 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.080 m³/h
Vrsta izdelkaEV210B
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.186 Kilogram
Neto masa0.177 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423031474
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm