EV210B, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h
032U5706
Soglasje: DNVGL-CG-0339; UA, Material: Medenina, Število načinov: 2/2
032U5706
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Closed and Drain |
| Delnavelikosti šobe [in] | 1/8 in |
| Delovanje | Direct-operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 435.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 30.000 bar |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Ime programa delov | EV210B |
| Indikator smeri pretoka | Embossed 1-way arrow |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Neutral media |
| Maks. delovni tlak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 435 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 80 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 176 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 45.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 653.0 psig |
| Material | Medenina |
| Material Description | Valve EV210B 3B G 18F NC000 |
| Material priključkov | Brass |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 20 ms |
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 20 ms |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | EV210B 3 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | B |
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | DNVGL-CG-0339UA |
| Specifikacijski ključ | EV210B 3B G 18F NC000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 100 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 212 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
| Št. dokumenta SCIP | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | FKM |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.53 in |
| Velikost priključka [in] | 1/8 |
| Velikost šobe [mm] | 3.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV210B |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.242 Kilogram |
| Neto masa | 0.219 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |