Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

EV250B, Funkcija: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

032U5354

Soglasje: SINTEF; UA, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]3/4 in
DelovanjeAssisted lift operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaNO
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV250B NO - solenoid valve
Ime programa delovEV250B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Komentarji o toleranci medija-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barSlightly aggressive media
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]60 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]140 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]217.5 psig
MaterialDZR brass
Material DescriptionValve EV250B 18BD G 34E NO000
Material priključkovDZR brass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]150 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]100 ms
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteEV250B 18
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaTechnical & Soft Water
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeSINTEFUA
Specifikacijski ključEV250B 18BD G 34E NO000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Št. dokumenta SCIPd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialEPDM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]3/4
Velikost šobe [mm]18.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]5.700 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]4.900 m³/h
Vrsta izdelkaEV250B
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.872 Kilogram
Neto masa0.816 Kilogram
Volume1.295 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423214280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm