Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NO G 1/2_132U2453, 032U5352

EV250B, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h

032U5353

Soglasje: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]1/2 in
DelovanjeAssisted lift operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaNO
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV250B NO - solenoid valve
Ime programa delovEV250B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Komentarji o toleranci medijaSlightly aggressive mediaWater at max. 60°C/140 °F
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]60 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]140 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]217.5 psig
MaterialDZR brass
Material DescriptionValve EV250B 12BD G 12F NO000
Material priključkovDZR brass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]100 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]100 ms
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteEV250B 12
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaOil,Comp.Air,Vacuum
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeDNVGL-CG-0339EACUAUL
Specifikacijski ključEV250B 12BD G 12F NO000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]0 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]32 °F
Št. dokumenta SCIPd367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialFKM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1/2
Velikost šobe [mm]12.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]4.600 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]4.000 m³/h
Vrsta izdelkaEV250B
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.572 Kilogram
Neto masa0.534 Kilogram
Volume0.88 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423214273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm