Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

EV310B, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h

032U4944

Material: Medenina, Število načinov: 3/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]5/64 in
DelovanjeDirect-operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]232.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]16.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
FunkcijaNO
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV310B - solenoid valve
Ime programa delovEV310B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju16 kos
Maks. delovni tlak [bar]16.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]232 psig
Maksimalna temperatura okolja [°C]40 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]104 °F
Maksimalni testni tlak [bar]24.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]348.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionEV310B 2.0B G 14F NO040
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]20 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]20 ms
Oznaka vrsteEV310B 2
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaOil,Comp.Air,Vacuum
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacijski ključEV310B 2B G 14F NO040
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIPb14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov3/2
Tesnilni materialFKM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1/4
Velikost šobe [mm]2.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.170 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.150 m³/h
Vrsta izdelkaEV310B
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.32 Kilogram
Neto masa0.294 Kilogram
Volume0.283 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423179923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm