Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G1, brass without coil

EV225B, Funkcija: NC, G, 1, 6 m³/h

032U3807

Soglasje: UL; UR; UA, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]1 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]4.350 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcijaNC
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV225B - solenoid valve
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Komentarji o toleranci medijaSlightly aggressive media
Kvs value (EF022466)6.000
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]40 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]104 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]217.5 psig
MaterialDZR brass
Material DescriptionValve EV225B 25BD G 1T NC000
Material priključkovDZR brass
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]20 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]20 ms
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteEV225B 25
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaSteam
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeUAULUR
Specifikacijski ključEV225B 25BD G 1T NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]185 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]365 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Surface protection (EF000139)Other
Tesnilni materialPTFE
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1
Velikost šobe [mm]25.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]6.950 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]6.000 m³/h
Vrsta izdelkaEV225B
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.483 Kilogram
Neto masa1.45 Kilogram
Volume1.227 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428473101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm