EV225B, Funkcija: NC, G, 3/4, 5 m³/h
032U380629
Soglasje: UL; UR; UA, Število načinov: 2/2
032U380629
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Connection voltage (EF003625) | 220 |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Delnavelikosti šobe [in] | 3/4 in |
| Delovanje | Servo-operated (diaphragm) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 145.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 10.000 bar |
| Dodatki | Solenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| Električni priključek | Spade DIN 43650-A |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Frekvenca [Hz] | 60 Hz |
| Funkcija | NC |
| Height (EF000040) | 75 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EV225B - solenoid valve |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Komentarji o toleranci medija | Slightly aggressive media |
| Maks. delovni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 40 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 104 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 217.5 psig |
| Material | DZR brass |
| Material Description | Valve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220BS |
| Material priključkov | DZR brass |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.300 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Možnost tuljave | Clip-on |
| Napajalna napetost [V] AC | 220 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 220 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] | 20 ms |
| Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] | 20 ms |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | EV225B 20 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | B |
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Poraba energije [W] 60 Hz | 12.0 W |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Steam |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer pretoka | Single-flow |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEUAULUR |
| Specifikacijski ključ | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 185 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 365 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 14 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tesnilni material | PTFE |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.53 in |
| Velikost priključka [in] | 3/4 |
| Velikost šobe [mm] | 20.00 mm |
| Voltage type (EF000187) | AC |
| Vrednost Cv [gal/min] | 5.800 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV225B |
| Vrsta priključka | G |
| Vrsta tuljave | BQ |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.502 Kilogram |
| Neto masa | 1.44 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |