Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

EV225B, Funkcija: NC, G, 1/2, 3 m³/h

032U380529

Soglasje: UL; UR; UA, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOpen
Delnavelikosti šobe [in]5/8 in
DelovanjeServo-operated (diaphragm)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.300 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]4.350 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Električni priključekSpade DIN 43650-A
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Frekvenca [Hz]60 Hz
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV225B - solenoid valve
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Komentarji o toleranci medijaSlightly aggressive media
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]40 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]104 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]217.5 psig
MaterialDZR brass
Material DescriptionValve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ220BS
Material priključkovDZR brass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Možnost tuljaveClip-on
Napajalna napetost [V] AC220 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]220 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]20 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]20 ms
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteEV225B 15
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Poraba energije [W] 60 Hz12.0 W
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaSteam
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEUAULUR
Specifikacijski ključEV225B 15BD G 12T NC000 BQ220B
Srednje območje temperature [°C] [Maks]185 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]365 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialPTFE
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1/2
Velikost šobe [mm]15.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]3.500 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]3.000 m³/h
Vrsta izdelkaEV225B
Vrsta priključkaG
Vrsta tuljaveBQ
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.938 Kilogram
Neto masa0.896 Kilogram
Volume0.88 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428473033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm