EV212B, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h
032U3754
Soglasje: DNVGL-CG-0339, Material: Nerjavno jeklo, Število načinov: 2/2
032U3754
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Open |
| Delnavelikosti šobe [in] | 5/32 in |
| Delovanje | Direct-operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Diferencialni tlak [psi] [Maks] | 174.000 psi |
| Diferencialni tlak [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Diferenčni tlak [bar] [Maks] | 12.000 bar |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | NC |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 12.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 174 psig |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 50 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 122 °F |
| Maksimalni testni tlak [bar] | 18.0 bar |
| Maksimalni testni tlak [psig] | 261.0 psig |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | Valve EV212B 4SS G 38F NC000 |
| Material priključkov | Stainless steel |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opomba glede maks. delovnega tlaka | 35,0 |
| Oznaka vrste | EV212B 3 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | B |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Priporočila glede medija | Technical & Soft Water |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | DNVGL-CG-0339 |
| Specifikacijski ključ | EV212B 4.0SS G 38F NC000 |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 50 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 122 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | 32 °F |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Število načinov | 2/2 |
| Tesnilni material | FKM |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Velikost pogona[in] | 0.53 in |
| Velikost priključka [in] | 3/8 |
| Velikost šobe [mm] | 4.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 0.442 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 0.380 m³/h |
| Vrsta izdelka | EV212B |
| Vrsta priključka | G |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.351 Kilogram |
| Neto masa | 0.335 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428543576 |