Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

EV210B, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U3636

Soglasje: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]5/64 in
DelovanjeDirect-operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]174.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]12.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
FunkcijaNO
Height (EF000040)96
Housing material (EF001596)Brass
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV210B brass NO - solenoid valve
Ime programa delovEV210B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju20 kos
Komentarji o toleranci medija140 °C/3.6 bar low press steamNeutral media
Kvs value (EF022466)0.150
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]508 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]176 °F
Maksimalni testni tlak [bar]52.5 bar
Maksimalni testni tlak [psig]761.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV210B 2B G 14E NO000
Material priključkovBrass
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Karakteristika
Vrednost
Model (EF000010)Straight
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]20 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]20 ms
Oznaka vrsteEV210B 2
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaWater & Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeDNVGL-CG-0339GLUA
Specifikacijski ključEV210B 2B G 14E NO000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]248 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-22 °F
Št. dokumenta SCIPeb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Surface protection (EF000139)Other
Tesnilni materialEPDM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]1/4
Velikost šobe [mm]2.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.170 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.150 m³/h
Vrsta izdelkaEV210B
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.17 Kilogram
Neto masa0.157 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423179473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm