Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 3/8

EV210B, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.7 m³/h

032U3608

Soglasje: DNVGL-CG-0339; UA, Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]1/4 in
DelovanjeDirect-operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]87.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]6.000 bar
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Ime programa delovEV210B
Indikator smeri pretokaEmbossed 1-way arrow
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju20 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral media
Maks. delovni tlak [bar]6.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]87 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]176 °F
Maksimalni testni tlak [bar]16.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]232.0 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionEV210B 6.0B G 38F NC000
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]20 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]20 ms
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteEV210B 6
Podvržen (uredbi) OEEOYes
PogonB
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaOil,Comp.Air,Vacuum
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeDNVGL-CG-0339UA
Specifikacijski ključEV210B 6B G 38F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Št. dokumenta SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialFKM
Velikost pogona13.5 mm
Velikost pogona[in]0.53 in
Velikost priključka [in]3/8
Velikost šobe [mm]6.00 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.800 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.700 m³/h
Vrsta izdelkaEV210B
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.301 Kilogram
Neto masa0.28 Kilogram
Volume0.253 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423179244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm