Danfoss logo
EV210S, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h-product-details

EV210S, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h

032H8186

Material: Medenina, Število načinov: 2/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaClosed and Drain
Delnavelikosti šobe [in]5/32 in
DelovanjeDirect-operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencialni tlak [bar] [Min]0.000 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks]145.000 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min]0.000 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks]10.000 bar
DodatkiSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
FunkcijaNC
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime programa delovEV210S
Indikator smeri pretokaEngraved 1-way arrow
Količina v pakiranju16 kos
Komentarji o toleranci medijaNeutral media
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]20 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C]50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]122 °F
Maksimalni testni tlak [bar]15.0 bar
Maksimalni testni tlak [psig]217.5 psig
MaterialMedenina
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G38F NC000
Material priključkovBrass
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms]10 ms
Karakteristika
Vrednost
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms]10 ms
Oznaka vrsteEV210S 3.5
PogonS
Pogonskisistem [mm]9.0 mm
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Priporočila glede medijaOil,Comp.Air,Vacuum
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Skupina tekočine1
Smer pretokaSingle-flow
SoglasjeCE
Specifikacijski ključEV210S 3.5B G38F NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-10 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]212 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]14 °F
Standard priključkaISO 228-1
Število načinov2/2
Tesnilni materialFKM
Velikost pogona9 mm
Velikost pogona[in]0.35 in
Velikost priključka [in]3/8
Velikost šobe [mm]3.50 mm
Vrednost Cv [gal/min]0.300 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]0.260 m³/h
Vrsta izdelkaEV210S
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.205 Kilogram
Neto masa0.187 Kilogram
Volume0.113 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255212690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm