VPV, 0.6 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 240, Industrijski paket
061N4023
Napajalna napetost [V] AC: 220 - 240, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 100
061N4023
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva žice | Blue |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Dolžina kabla [m] | 0.600 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 23.60 in |
| Električni priključek | Kabel |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime programa delov | EV/PV solenoid valves |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Maksimalna temperatura okolja | 125 °C |
| Material | Polymer |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAJ503B1 I/100 |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 220 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | VPV-MOAJ503B1 |
| Poraba energije [W] | 7.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEVDE |
| Temperatura tuljave, maks. [ºC] | 125 °C |
| Temperatura tuljave, maks. [ºF] | 257 °F |
| Tuljava | Yes |
| Vrsta izdelka | VPV |
| Vrsta izolacije | B |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.129 Kilogram |
| Neto masa | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.154 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428269070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |