Danfoss logo
Solenoid coil type BV

BV230B, Kabel, 1.5 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje

018Z6129

Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 230, Zaščitaohišja IP: IP65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
Besedilo za prodajo ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]1.500 m
Dolžina kabla [palcev]60.00 in
Električni priključekKabel
Električni priključek3 core cable
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1.5m cable ATEX
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteBV230B
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]11.0 W
Karakteristika
Vrednost
Površina prevodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Priključek tuljaveCable
Pritrjevanje tuljaveFinger screw
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60079-0EN 60079-7
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeATEX - Cat. 3 - Zone 2UA
Standardni električni priključekATEX 94/9/EF ZONE 2
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBV230B
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.463 Kilogram
Neto masa0.383 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.866 Liter
EAN/UPC5715162718100