Danfoss logo
Solenoid coil type BV

BV024B, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje

018Z6125

Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 24, Frekvenca [Hz]: 60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP65, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: BV, BV, BV

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
Besedilo za prodajo ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]1.000 m
Dolžina kabla [palcev]40.00 in
Električni priključekKabel
Električni priključek3 core cable
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteBV024B
Poraba energije [W]11.0 W
Površina prevodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Karakteristika
Vrednost
Priključek tuljaveCable
Pritrjevanje tuljaveFinger screw
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60079-0EN 60079-15
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeATEX - Cat. 3 - Zone 2LLC CDC TYSK
Standardni električni priključekATEX 94/9/EF ZONE 2
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBV024B
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.389 Kilogram
Neto masa0.35 Kilogram
Volume0.878 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm