BV240A, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 240, Skupinsko pakiranje
018Z6123
Vrsta izdelka: BV240A, Napajalna napetost [V] AC: 240, Zaščitaohišja IP: IP65, Dolžina kabla [m]: 1, Velikost pogona: 13.5 mm
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: BV, BV, BV
018Z6123
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Črn |
| Besedilo za prodajo ATEX | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Dolžina kabla [m] | 1.000 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 40.00 in |
| Električni priključek | Kabel |
| Električni priključek | 3 core cable |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Material Description | Coil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 240 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | BV240A |
| Poraba energije [W] | 11.0 W |
| Površina prevodnika [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Priključek tuljave | Cable |
| Pritrjevanje tuljave | Finger screw |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 120 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Skladnost | EN 60079-0EN 60079-15 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | ATEX - Cat. 3 - Zone 2LLC CDC TYSK |
| Standardni električni priključek | ATEX 94/9/EF ZONE 2 |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | BV240A |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.38 Kilogram |
| Neto masa | 0.341 Kilogram |
| Volume | 0.897 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |