BL024D, Kabel, null: 24, Skupinsko pakiranje
018Z0291
Električni priključek: Kabel, null: 24, Zaščitaohišja IP: IP65
018Z0291
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 01 |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Dolžina kabla [m] | 2.000 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 78.74 in |
| Električni priključek | Kabel |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime programa delov | EV260B |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Material Description | ESIC ASS`Y 4-20 MA WITH COIL |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivna vrednost ohišja Nema (~) | 4 |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | BL024D |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije [W] DC | 23.0 W |
| Priključek tuljave | Cable |
| Pritrjevanje tuljave | Nut and snap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 122 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | BL024D |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.782 Kilogram |
| Neto masa | 0.757 Kilogram |
| Volume | 1.688 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423030132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |