Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

AZ012DS, null: 12, Industrijski paket

042N8616

null: 12, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV220SEV220T
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju40 kos
Material DescriptionCoil AZ012DS 12V DC I/P 40
Možnost servisiranjaNo
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteAZ012DS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] DC6.0 W
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveUL 429
Številka rezervnega dela042N7616
Supply voltage [V] DC12.00 V
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona9 mm
Vrsta izdelkaAZ012DS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.125 Kilogram
Neto masa0.116 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.092 Liter
EAN/UPC5702424593667