Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

AS024CS, Industrijski paket

042N8608

Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
Enak izdelek042N7608
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV220SEV220T
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju40 kos
Material DescriptionCOIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]24 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]24 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteAS024CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz9.5 W
Poraba energije [W] 60 Hz7.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]18.0 VA
Poraba energije 60 Hz [VA]14.0 VA
Priključek tuljaveDIN Spade
Karakteristika
Vrednost
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUA
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveUL 429
Številka rezervnega dela042N7608
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona9 mm
Vrsta izdelkaAS024CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.118 Kilogram
Neto masa0.11 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.156 Liter
EAN/UPC5702423211951