Danfoss logo
BD230A, Napajalna napetost [V] AC: 230, Industrijski paket-product-details

BD230A, Napajalna napetost [V] AC: 230, Industrijski paket

042N8591

Vrsta izdelka: BD230A, Napajalna napetost [V] AC: 230, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
Deli priloženiNutSnap fastener
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju50 kos
Material DescriptionCOIL 230V 50HZ 15W WITH PLUG+PACKING
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteBD230A
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz13.5 W
Poraba energije 50 Hz [VA]28.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveNut and snap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]40 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]104 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela042N7591
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBD230A
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.181 Kilogram
Neto masa0.169 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.118 Liter
EAN/UPC5702424593711