Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

BB230C, Industrijski paket

042N8432

Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
Enak izdelek042N7432
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju50 kos
Material DescriptionCoil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 50 Hz Min [V]220 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V]220 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBB230C
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz16.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz14.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]31.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije 60 Hz [VA]24.0 VA
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveNut and snap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela042N7432
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBB230C
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.266 Kilogram
Neto masa0.256 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700