Danfoss logo
AP120B, Industrijski paket-product-details

AP120B, Industrijski paket

042N8292

Frekvenca [Hz]: 60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP00
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
Enak izdelek042N4292
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]60 Hz
Ime datoteke UL odobritveMH29671
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV210AEV220AEV310A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju112 kos
Material DescriptionCoil AP120B 110-120V 60Hz I/P 112
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]120 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V]110 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteAP120B
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W] 60 Hz5.0 W
Poraba energije 60 Hz [VA]11.0 VA
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveFinger screw
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjecURus
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela042N4292
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona9 mm
Vrsta izdelkaAP120B
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.114 Kilogram
Neto masa0.104 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.12 Liter
EAN/UPC5702424593650