Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

AZ230CS, Industrijski paket

042N8207

Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovAxium valve
Količina v pakiranju40 kos
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz I/40
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]230 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteAZ230CS
Poraba energije [W] 50 Hz3.8 W
Poraba energije [W] 60 Hz3.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]7.6 VA
Poraba energije 60 Hz [VA]5.6 VA
Karakteristika
Vrednost
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni električni priključekEN175301-803
Številka rezervnega dela042N4207
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona9 mm
Vrsta izdelkaAZ230CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.122 Kilogram
Neto masa0.114 Kilogram
Volume0.15 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255120285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm