Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

AZ120CS, Industrijski paket

042N8202

Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
Enak izdelek042N4202
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime datoteke UL odobritveMH29671
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV220S
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju40 kos
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]115 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]120 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V]110 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteAZ120CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz8.5 W
Poraba energije [W] 60 Hz7.0 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije 50 Hz [VA]16.0 VA
Poraba energije 60 Hz [VA]14.0 VA
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjecURus
Standardni električni priključekEN175301-803
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona9 mm
Vrsta izdelkaAZ120CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.12 Kilogram
Neto masa0.112 Kilogram
Volume0.15 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428053952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm