Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

AS230CS, Napajalna napetost [V] AC: 220, Skupinsko pakiranje

042N7604

Napajalna napetost [V] AC: 220, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPEVR 2-8 (NO)
Ime programa delovEV220S
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCoil AS220AS 220V 50Hz Only for CSV
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC220 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]220 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]220 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteAS230CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz6.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz6.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]12.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeLLC CDC TYSK
Standardni električni priključekEN175301-803
Številka rezervnega dela042N7604
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona9 mm
Vrsta izdelkaAS230CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.12 Kilogram
Neto masa0.11 Kilogram
Volume0.087 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428990868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm