Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

AS240CS, Napajalna napetost [V] AC: 240, Skupinsko pakiranje

042N7602

Napajalna napetost [V] AC: 240, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPEVR 10-22 (NO)
Ime programa delovEV220S
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCoil AS240CS 240V 50/60Hz
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC240 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]240 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]240 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteAS240CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz6.5 W
Poraba energije [W] 60 Hz5.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]13.0 VA
Poraba energije 60 Hz [VA]10.0 VA
Priključek tuljaveDIN Spade
Karakteristika
Vrednost
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUA
Standardni električni priključekEN175301-803
Številka rezervnega dela042N7602
Toleranca napajalne napetosti [%] [Maks]10 % RH
Toleranca napajalne napetosti [%] [Min]-15 % RH
Uporablja se za izdelekEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona9 mm
Vrsta izdelkaAS240CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.124 Kilogram
Neto masa0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428027380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm