Danfoss logo
BA high performance coil

BA230A, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Skupinsko pakiranje

042N7556

Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Zaščitaohišja IP: IP20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
Deli priloženiCap
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju48 kos
Material DescriptionCOIL 220/230V 50HZ 9W WITH CAP+EMB
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 50 Hz Min [V]220 V
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)1
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteBA230A
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W] 50 Hz12.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]22.0 VA
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveNut and snap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]40 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]104 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveVDE 0580
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBA230A
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP20

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.18 Kilogram
Neto masa0.16 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.198 Liter
EAN/UPC5702423015863