BA048A, Skupinsko pakiranje
042N7510
Zaščitaohišja IP: IP00
042N7510
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| Deli priloženi | NutSnap fastener |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Električni priključek | DIN Spade |
| Električni priključek | 3 x spades |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Solenoid coils |
| Ime programa delov | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 45 kos |
| Material Description | COIL 48V 50HZ 9W DIN SPADE + PACK |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 48 V |
| Nazivno obratovanje | Continuous |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | BA048A |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [W] 50 Hz | 10.0 W |
| Poraba energije 50 Hz [VA] | 18.0 VA |
| Priključek tuljave | DIN Spade |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pritrjevanje tuljave | Nut and snap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 40 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 104 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vlažnost, pogoji | Non-condensation |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standardni električni priključek | EN175301-803 |
| Standardtuljave | VDE 0580 |
| Toleranca napajalne napetosti [%] [Maks] | 10 % RH |
| Toleranca napajalne napetosti [%] [Min] | -15 % RH |
| Velikost električnega priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | BA048A |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP00 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.172 Kilogram |
| Neto masa | 0.151 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702423020270 |