Danfoss logo
BA high performance coil

BA024A, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje

042N7508

Napajalna napetost [V] AC: 24, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
Deli priloženiNutSnap fastener
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
Enak izdelek042N8508
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju45 kos
Material DescriptionCOIL 24V 50HZ 9W DIN SPADE + PACK
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]24 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteBA024A
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz8.5 W
Poraba energije 50 Hz [VA]17.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveNut and snap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]40 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]104 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveVDE 0580
Toleranca napajalne napetosti [%] [Maks]10 % RH
Toleranca napajalne napetosti [%] [Min]-15 % RH
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBA024A
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.178 Kilogram
Neto masa0.163 Kilogram
Volume0.12 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423021758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm