AZ230CS, Skupinsko pakiranje
042N4207
Zaščitaohišja IP: IP00
042N4207
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Električni priključek | DIN Spade |
| Električni priključek | 3 x spades |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime programa delov | Axium valve |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Material Description | Coil AZ230CS 230V 50/60Hz |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 230 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | AZ230CS |
| Poraba energije [W] 50 Hz | 3.8 W |
| Poraba energije [W] 60 Hz | 3.0 W |
| Poraba energije 50 Hz [VA] | 7.6 VA |
| Poraba energije 60 Hz [VA] | 5.6 VA |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Priključek tuljave | DIN Spade |
| Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 120 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vlažnost, pogoji | Non-condensation |
| Skladnost | EN 60730-1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standardni električni priključek | EN175301-803 |
| Številka rezervnega dela | 042N4207 |
| Velikost električnega priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Velikost pogona | 9 mm |
| Vrsta izdelka | AZ230CS |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP00 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.12 Kilogram |
| Neto masa | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255120223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |