Danfoss logo
AM Compact coil

AM024D, null: 24, Skupinsko pakiranje

042N0843

null: 24, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210AEV220AEV310A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCOIL 24V DC 9,5W DIN SPADE+ PACK 9-32
Možnost servisiranjaNo
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteAM024D
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] DC9.0 W
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveFinger screw
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveVDE 0580
Supply voltage [V] DC24.00 V
Toleranca napajalne napetosti [%] [Maks]10 % RH
Toleranca napajalne napetosti [%] [Min]-10 % RH
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona9 mm
Vrsta izdelkaAM024D
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.12 Kilogram
Neto masa0.111 Kilogram
Volume0.084 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423049882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm