Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

BN024D, null: 24, Skupinsko pakiranje

018Z6964

null: 24, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekTerminal box
Električni priključekScrewed cable entry
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju25 kos
Material DescriptionCoilL24V DC 1 14W W. BOX + PACKING
Možnost servisiranjaNo
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBN024D
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] DC14.0 W
Površina prevodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Premer kabla [mm] [Max]11.0 mm
Premer kabla [mm] [Minimalen]6.0 mm
Priključek tuljaveConnection Box
Karakteristika
Vrednost
Pritrjevanje tuljaveNut and snap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018Z6964
Supply voltage [V] DC24.00 V
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBN024D
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.574 Kilogram
Neto masa0.537 Kilogram
Volume0.552 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm