Danfoss logo
 BG230A Coil, Nut and snap fixing

BG230A, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje

018Z6824

Napajalna napetost [V] AC: 230, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekTerminal box
Električni priključekScrewed cable entry
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju25 kos
Material DescriptionCoil BG230A 230V 50Hz Box Loose
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Nazivna vrednost ohišja Nema (~)0
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBG230A
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz7.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]13.0 VA
Površina prevodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Karakteristika
Vrednost
Premer kabla [mm] [Max]11.0 mm
Premer kabla [mm] [Minimalen]6.0 mm
Priključek tuljaveConnection Box
Pritrjevanje tuljaveNut and snap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]80 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]175 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Številka rezervnega dela018Z6824
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBG230A
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.618 Kilogram
Neto masa0.559 Kilogram
Volume0.542 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428053532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm