Danfoss logo
BG coil - connection box

BG012DS, null: 12, Industrijski paket

018F8856

Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekTerminal box
Električni priključekScrewed cable entry
Enak izdelek018F6856
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box I/24
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBG012DS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] DC20.0 W
Površina prevodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Premer kabla [mm] [Max]11.0 mm
Premer kabla [mm] [Minimalen]6.0 mm
Karakteristika
Vrednost
Priključek tuljaveConnection Box
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Številka rezervnega dela018F6856
Supply voltage [V] DC12.00 V
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBG012DS
Vrsta tuljaveI
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.56 Kilogram
Neto masa0.526 Kilogram
Volume0.93 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm