BG230AS, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Industrijski paket
018F8801
Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Zaščitaohišja IP: IP67
018F8801
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Električni priključek | Terminal box |
| Električni priključek | Screwed cable entry |
| Enak izdelek | 018F6801 |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Solenoid coils |
| Ime programa delov | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Material Description | Coil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24 |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 230 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 220 V |
| Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Napajalna napetost 50 Hz Min [V] | 220 V |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | BG230AS |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [W] 50 Hz | 15.0 W |
| Poraba energije 50 Hz [VA] | 28.0 VA |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Površina prevodnika [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Power cons Dual 50Hz [VA] | 0 mW |
| Power cons Dual 50Hz [W] | 13.0 W |
| Premer kabla [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Premer kabla [mm] [Minimalen] | 6.0 mm |
| Priključek tuljave | Connection Box |
| Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 80 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 175 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Skladnost | EN 60730-1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACUA |
| Številka rezervnega dela | 018F6801 |
| Velikost električnega priključka | Pg 13.5 |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | BG230AS |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.508 Kilogram |
| Neto masa | 0.474 Kilogram |
| Volume | 0.94 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428035255 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |