Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE240AS, Napajalna napetost [V] AC: 240, Industrijski paket

018F8702

Napajalna napetost [V] AC: 240, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekTerminal box
Električni priključekScrewed cable entry
Enak izdelek018F6702
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju50 kos
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz Box I/50
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC240 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]240 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBE240AS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz11.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]19.0 VA
Površina prevodnika [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Karakteristika
Vrednost
Premer kabla [mm] [Max]11.0 mm
Premer kabla [mm] [Minimalen]6.0 mm
Priključek tuljaveConnection Box
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]80 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]175 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6177
Velikost električnega priključkaPg 13.5
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBE240AS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.334 Kilogram
Neto masa0.319 Kilogram
Volume0.449 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428035231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm