Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

BF230AS, Kabel, 8 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Industrijski paket

018F8291

Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 230, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]8.000 m
Dolžina kabla [palcev]320.00 in
Električni priključekKabel
Električni priključek3 core cable
Enak izdelek018F4961
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju6 kos
Material DescriptionCoil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable I/6
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteBF230AS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz16.0 W
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije 50 Hz [VA]31.0 VA
Površina prevodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Premer kabla [mm]6.6 mm
Priključek tuljaveCable
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F4961
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBF230AS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.789 Kilogram
Neto masa0.734 Kilogram
Volume2.53 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428290654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm