Danfoss logo
BF High performance coil

BF230CS, Kabel, 3 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Industrijski paket

018F8290

Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]3.000 m
Dolžina kabla [palcev]120.00 in
Električni priključekKabel
Električni priključek3 core cable
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Material DescriptionCoil BF230CS 220-230V 50/60Hz 3m I/12
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 50 Hz Min [V]220 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V]220 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteBF230CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W] 50 Hz17.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz14.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]31.0 VA
Poraba energije 60 Hz [VA]24.0 VA
Površina prevodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Premer kabla [mm]6.6 mm
Priključek tuljaveCable
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUA
StandardtuljaveVDE 0580
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBF230CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.473 Kilogram
Neto masa0.446 Kilogram
Volume1.265 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428290647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm