Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, BF024AS, BF230AS, BF240AS, BF230CS

BF230CS, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Industrijski paket

018F8232

Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Zaščitaohišja IP: IP67

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Dolžina kabla [m]1.000 m
Dolžina kabla [palcev]40.00 in
Električni priključekKabel
Električni priključek3 core cable
Enak izdelek018F6282
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCoil BF230CS 220-230V 50/60Hz 1m I/24
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 50 Hz Min [V]220 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V]220 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteBF230CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W] 50 Hz16.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz14.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]31.0 VA
Poraba energije 60 Hz [VA]24.0 VA
Površina prevodnika [mm2]3 x 0.75 mm2
Premer kabla [mm]6.6 mm
Priključek tuljaveCable
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUA
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6282
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBF230CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.34 Kilogram
Neto masa0.326 Kilogram
Volume0.63 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428026543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm