Danfoss logo
Solenoid coil, BE024CS, DIN Spade, 24 V 018F8077, 018F6077

BE024CS, Napajalna napetost [V] AC: 24, Industrijski paket

018F8077

Napajalna napetost [V] AC: 24, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
Enak izdelek018F6077
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju50 kos
Material DescriptionCoil BE024CS 24V 50/60Hz I/50
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]24 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]24 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBE024CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz13.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz11.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]24.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije 60 Hz [VA]20.0 VA
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F6077
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBE024CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.28 Kilogram
Neto masa0.265 Kilogram
Volume0.44 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428035705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm