BY120CS, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje
018F7991
Napajalna napetost [V] AC: 110, Zaščitaohišja IP: IP00
018F7991
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Električni priključek | DIN Spade |
| Električni priključek | 3 x spades |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Ime datoteke UL odobritve | MH29671 |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Solenoid coils |
| Ime programa delov | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 32 kos |
| Material Description | Coil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Plug |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 110 V |
| Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] | 110 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] | 120 V |
| Napajalna napetost 60 Hz Min [V] | 110 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | BY120CS |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Poraba energije [W] 60 Hz | 14.0 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije 50 Hz [VA] | 27.0 VA |
| Poraba energije 60 Hz [VA] | 27.0 VA |
| Priključek tuljave | Plug, DIN 43650-A |
| Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 120 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vlažnost, pogoji | Non-condensation |
| Skladnost | EN 60730-1UL 429 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACUAcURus |
| Standardni električni priključek | EN175301-803 |
| Standardtuljave | VDE 0580 |
| Številka rezervnega dela | 018F7663 |
| Velikost električnega priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | BY120CS |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP00 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.314 Kilogram |
| Neto masa | 0.3 Kilogram |
| Volume | 0.319 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428470841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |