Danfoss logo
High performance coil

BB440CS, Napajalna napetost [V] AC: 400 - 440, Skupinsko pakiranje

018F7353

Vrsta izdelka: BB440CS, Napajalna napetost [V] AC: 400 - 440, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIPSolenoid coils
Ime programa delovEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju50 kos
Material DescriptionCOIL FI 380/400V 50HZ 10W SPADE+PACKING.
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]440 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]400 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]400 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]440 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteBB440CS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W] 50 Hz14.0 W
Poraba energije [W] 60 Hz15.0 W
Poraba energije 50 Hz [VA]24.0 VA
Poraba energije 60 Hz [VA]24.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveClip-on
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]80 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]176 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
SkladnostEN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACUA
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveVDE 0580
Številka rezervnega dela018F7353
Toleranca napajalne napetosti [%] [Maks]10 % RH
Toleranca napajalne napetosti [%] [Min]-15 % RH
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona13.5 mm
Vrsta izdelkaBB440CS
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.26 Kilogram
Neto masa0.238 Kilogram
Volume0.275 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428044516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm