BE110DS, Skupinsko pakiranje
018F6980
Zaščitaohišja IP: IP00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6980
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid coil accessories |
| Električni priključek | 3 x spades |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Solenoid coil |
| Ime programa delov | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 50 kos |
| Material Description | Coil BE110DS 110V DC |
| Možnost servisiranja | No |
| Nazivno obratovanje | Continuous |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | BE110DS |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [W] | 18.0 W |
| Poraba energije [W] DC | 18.0 W |
| Priključek tuljave | DIN Spade |
| Pritrjevanje tuljave | Clip-on |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 50 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 120 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razred izolacije navitja tuljave | Class H to IEC 85 |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vlažnost, pogoji | Non-condensation |
| Skladnost | EN 60730-1 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACLLC CDC TYSK |
| Standardni električni priključek | EN175301-803 |
| Standardtuljave | VDE 0580 |
| Številka rezervnega dela | 018F6980 |
| Supply voltage [V] DC | 110.00 V |
| Velikost električnega priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Velikost pogona | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | BE110DS |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP00 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.297 Kilogram |
| Neto masa | 0.279 Kilogram |
| Volume | 0.228 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |